ZHCU923A October 2020 – February 2022
J7200 处理器连接了两个外部晶体,以提供 SoC 的主时钟 WKUP_OSC0 (19.2MHz) 和 OSC1 (22.5792MHz),如图 4-9 所示。
该处理器必需使用 WKUP_OSC0 时钟。OSC1 是可选时钟(J7200 处理不需要该时钟)。可以使用第三个低频时钟 (32 KHz) 来支持各种睡眠定时器。这个是可选时钟(J7200 处理不需要该时钟)并可选择从 PMIC 或 RTC 模块获得,如图 4-10 所示。