ZHCU923A October 2020 – February 2022
J7200 SOM 使用排列在 32 位宽总线中的单个 32Gb x 8 位宽存储器器件,可实现 4GB LPDDR4。LPDDR4 接口能够以高达 3200Mb/s 的速度运行。LPDDR4 器件通过 T 布线进行连接,以连接到时钟线路,并实现数据总线、地址/命令线路的点对点连接。
SoM 上使用了 Micron 的 LPDDR4 存储器芯片 MT53D1024M32D4DT,该芯片针对内核 1 需要 1.8V 的电压 (VDD1),针对内核 2 需要 1.1V 的电压 (VDD2),针对 I/O 缓冲电源需要 1.1V 的电压 (VDDQ)。
图 4-11 J7200 SoM LPDDR4