ZHCU923A October 2020 – February 2022
通用处理器板音频端口按照如下方式进行映射。
图 4-29 音频端口接口分配J7200 SoC 的 McASP0 和 McASP1 与 UART 和 MCAN 接口进行多路复用。J7200 SOM 包括两个 1:3 多路信号分离器(制造商器件型号 SN74CBTLV16292GR),以支持 CP 板上的音频编解码器和跟踪功能以及 J7x GESI 扩展板上的 MCAN/LIN。McASP/TRACE 接口的默认通道选择通过电阻器自举来实现,而 J7200 SoC 上 GPIO 扩展器的 GPIO 将会更改该配置。
J7200 SoC 的 AUDIO_EXT_REF_CLK1 用于音频编解码器的系统参考时钟输入。4 位 1:2 多路复用器 IC 用于将时钟输入路由到 McASP/MCAN 多路复用器,如图 4-30 所示。
图 4-30 McASP/TRACE/MCAN 多路复用器电路| MUX_SEL2 | MUX_SEL1 | MUX_SEL0 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 高电平 | 高电平 | 低电平 | 端口 0 = B1 端口 |
| 高电平 | 高电平 | 高电平 | 端口 0 = B2 端口(默认) |
| 高电平 | 低电平 | 高电平 | 端口 0 = B3 端口 |
端口 B1:McASP0/1 和 TRACE
端口 B2:MCAN/UART
端口 B3:PROFI_UART/SPI