ZHCU923A October 2020 – February 2022
通用处理器板 (CPB) 上提供了每个系统电源轨的测试点,如表 4-11 中所述。可以通过在装配图中搜索测试点参考编号来识别每个测试点的位置。
| 电源 | 测试点 | 标称电压 |
|---|---|---|
| VINPUT | TP20 | 12.0V |
| VSYS_3V3 | TP130 | 3.3V |
| VCC_12V0 | TP39 | 12.0V |
| VSYS_5V0 | TP26 | 5.0V |
| EXP_3V3 | TP43 | 3.3V |
| VDD_2V5 | TP63 | 2.5V |
| VDD_1V0 | TP59 | 1.0V |
| VCC_1V1 | TP60 | 1.1V |
| VSYS_MCU_5V0 | TP117 | 5.0V |
| VDD_SD_DV | TP44 | 3.3V |
| VSYS_MCUIO_3V3 | TP113 | 3.3V |
| VSYS_IO_3V3 | TP131 | 3.3V |
| VSYS_MCUIO_1V8 | TP134 | 1.8V |
| VSYS_IO_1V8 | TP132 | 1.8V |
| VDA_MCU_1V8 | TP105 | 1.8V |