ZHCU923A October 2020 – February 2022
该 SOC 的通用 IO (GPIO) 分为两大类:WKUP/MCU 和 MAIN。表 4-3 描述了 SoC 与 EVM 外设的详细 GPIO 映射。
| J7200 SoC - GPIO 映射表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装信号名称 | GPIO 编号 | 网名称 | 输入/输出 | 默认 | 状态 | 备注 |
| WKUP 域 | ||||||
| WKUP_GPIO0_0 | WKUP_GPIO0_0 | MCU_MCAN0_EN | 输出 | 引导模式 | 高电平有效 | MCU CAN0 使能 |
| WKUP_GPIO0_1 | WKUP_GPIO0_1 | BOOT_EEPROM_WP | 输出 | 引导模式 | 高电平有效 | 引导 EEPROM 写保护 |
| WKUP_GPIO0_2 | WKUP_GPIO0_2 | MCU_CAN1_STB | 输出 | 引导模式 | 高电平有效 | MCU CAN1 待机 |
| WKUP_GPIO0_3 | WKUP_GPIO0_3 | GPIO_MCU_RGMII1_RST# | 输出 | PU | 低电平有效 | MCU_RGMII1_Reset |
| WKUP_GPIO0_6 | WKUP_GPIO0_6 | OSPI/HYPER_MUX_SEL | 输出 | DIP_SEL | 不适用 | 闪存选择(“0”- OSPI0,“1”- Hyperflash + HyperRam) |
| WKUP_GPIO0_7 | WKUP_GPIO0_7 | SYS_IRQz | 输入 | PU | 低电平有效 | 按钮中断,用户定义/唤醒 S2R(“0>1”- 中断待处理,“1”- 正常操作) |
| MCU_OSPI0_LBCLKO | WKUP_GPIO0_17 | MCU_OSPI0_ECC_FAIL | 输出 | 不适用 | 高电平有效 | OSPI_ECC_FAIL(具有 MCU_HYPERBUS0_INT# 的多路复用器选项)、 |
| MCU_SPI0_CLK | WKUP_GPIO0_56 | PROFI_UART_SEL | 输出 | PD | 高电平有效 | 信号多路复用器控制(“0”- Profibus,“1”- BP/MC UART) |
| MCU_SPI0_D0 | WKUP_GPIO0_57 | SYS_MCU_PWRDN | 输出 | PD | 低电平有效 | 系统断电(“0”- 正常运行,“1”- 系统断电) |
| MCU_SPI0_D1 | WKUP_GPIO0_58 | MCU_CAN0_STBz | 输出 | 引导模式 | 低电平有效 | MCU CAN0 待机 |
| MCU_SPI0_CS0 | WKUP_GPIO0_59 | MCU_RGMII1_INT# | 输入 | PU | 低电平有效 | MCU 以太网中断(“0”- 中断待处理,“1”- 无中断) |
| WKUP_GPIO0_77 | WKUP_GPIO0_77 | WKUP_GPIO0_77 | 输出 | 引导模式 | 不适用 | 开路(GPIO 未使用) |
| WKUP_GPIO0_78 | WKUP_GPIO0_78 | H_MAIN_GPIO_A | 输出 | 引导模式 | 不适用 | 开路(GPIO 未使用) |
| WKUP_GPIO0_80 | WKUP_GPIO0_80 | LSM6DSOX_INT | 输出 | 引导模式 | 不适用 | 开路(GPIO 未使用) |
| WKUP_GPIO0_84 | WKUP_GPIO0_84 | H_MCU_INT# | 输入 | PU | 低电平有效 | 从 PMIC 中断 |
| 主域 | ||||||
| EXTINTn | GPIO0_0 | SOC_EXTINTN | 输入 | PU | 低电平有效 | 按钮中断,用户定义 |
| MCAN1_RX | GPIO0_12 | CANIO_RET_WAKE | 输入 | PU | 不适用 | 按钮唤醒信号、 |
| MCAN9_RX | GPIO0_28 | GPIO_RGMII2_RST | I/O | 不适用 | 不适用 | 连接到 INFO/GESI 扩展连接器。 GESI - 用于 GPIO_PRG0_RGMII_RST |
| MCAN7_RX | GPIO0_24 | C_MCASP0_AFSR | 不适用 | PU | 低电平有效 | I2C0 IO 扩展器中断。(“0”- 中断待处理,“1”- 无中断)(I2C0_IOEXP_INT#) 注意:仅跟踪/GPMC 多路复用器可以提供 GPIO。 |
| SPI0_D1 | GPIO0_55 | SEL_SDIO_3V3_1V8n | 输出 | PU | 不适用 | SD 卡 IO 电压选择 (“0”- 1.8V,“1”- 3.3V) |
| GPMC0_CLK | GPIO0_44 | PM_I2C_SEL | 输出 | PD | 不适用 | CP 板 - PM I2C 多路复用器选择。(“0”- SOC_I2C2_SCL/SDA -> PM1_SCL/SDA,“1”- SOC_I2C2_SCL/SDA -> PM2_SCL/SDA) GESI - Boosterpack_GPIO1 |
| RMII1_CRS_DV | GPIO0_4 | ENET_EXP_INTB | 输入 | PU | 低电平有效 | 以太网扩展中断。(“0”- 中断待处理,“1”- 无中断) |
| MCAN9_TX | GPIO0_27 | GPIO_RGMII2_INT# | 输入 | PU | 低电平有效 | 中断功能。(“0”- 中断待处理,“1”- 无中断) GESI - 用于 PRG0_RGMII_INT# |
| GPIO 扩展器 | ||||||
| I2C0 ADDR:0x21 | P00 | USB2.0_MUX_SEL | 输出 | PD | 高电平有效 | 信号多路复用器控制(“0”- USBC,“1”- USB 集线器) |
| I2C0 ADDR:0x21 | P01 | CANUART_MUX1_SEL0 | 输出 | PD | 高电平有效 | CANUART MUX1 的选择线路 |
| I2C0 ADDR:0x21 | P02 | CANUART_MUX2_SEL0 | 输出 | 不适用 | 高电平有效 | CANUART MUX2 的选择线路 |
| I2C0 ADDR:0x21 | P03 | CANUART_MUX_SEL1 | 输出 | PU | 高电平有效 | 通过 CANUART MUX 选择两者共用的线路 |
| I2C0 ADDR:0x21 | P04 | UART/LIN_MUX_SEL | 输出 | PD | 高电平有效 | 信号多路复用器控制(“0”- UART,“1”- LIN) |
| I2C0 ADDR:0x21 | P05 | TRC_D17/AUDIO_REFCLK_SEL | 输出 | PU | 高电平有效 | 信号多路复用器控制(“0”- Audio_refclk,“1”- TRC_D17) |
| I2C0 ADDR:0x21 | P06 | GPIO_LIN_EN | 输出 | PD | 高电平有效 | LIN 收发器的使能信号 (GESI) |
| I2C0 ADDR:0x21 | P07 | CAN_STB | 输出 | PD | 高电平有效 | CAN 收发器的待机信号 (GESI) |