ZHCU923A October 2020 – February 2022
来自 J7200 SoC 的 SERDES0 端口的 USB SuperSpeed 信号连接至 USB Type C 连接器 (2012670005)。一个高速 1:2 多路复用器 HD3SS3212IRKSR 用于支持 USB Type C 上下端口,并且该多路复用器由来自 CC 控制器的 USBC_DIR 信号使能。
图 4-22 USB SS 多路复用器电路CC 和 PD 控制器(制造商器件型号为 TUSB321RWBR 和 PTPS25830QWRHBTQ1)用于 CC 检测、端口映射和电力输送。该 CC 控制器支持双角色端口 (DRP)、下行端口 (DFP) 和上行端口 (UFP) 模式。在 CP 板中,可以通过 EVM 配置 DIP 开关 (SW3) 来选择 DRP、DFP 和 UFP 模式。表 6 给出了 DIP 开关设置。
图 4-23 USB3.1 Type C 接口SuperSpeed 信号的 TX 线路上提供了交流耦合电容器,所有差分对中均使用共模滤波器 (MCZ1210DH900L2TA0G)。所有需要的 USB 信号上都提供了 ESD 保护二极管(TPD1E05U06DPY 用于 SuperSpeed 信号,TPD2E2U06-Q1 用于 CC 引脚)。TUSB321 的电流模式引脚通过 499K 电阻器拉高,以将最大电流 Iout 设置为 1.5A。
图 4-24 USB3.1 Type C 电力输送电流设置断电和 VBUS 使能的控制信号分别通过 I2C GPIO 扩展器 2(I2C 地址:0x22 - P03)和 SoC DRVVBUS 提供。