ZHCU923A October   2020  – February 2022

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 热性能合规性
    3. 1.3 REACH 合规性
    4. 1.4 静电放电 (ESD) 合格性
  3. 2J7200 EVM 概述
    1. 2.1 J7200 EVM 电路板标识信息
    2. 2.2 J7200 SOM 元件标识
    3. 2.3 Jacinto7 通用处理器元件标识
    4. 2.4 四端口以太网扩展板元件标识
  4. 3EVM 用户设置/配置
    1. 3.1 电源要求
    2. 3.2 通电开关和电源 LED
      1. 3.2.1 过压和欠压保护电路
      2. 3.2.2 电源稳压器和电源状态 LED
    3. 3.3 EVM 复位/中断按钮
    4. 3.4 EVM DIP 开关
      1. 3.4.1 EVM 配置 DIP 开关
      2. 3.4.2 SOM 配置 DIP 开关
      3. 3.4.3 引导模式
      4. 3.4.4 其他选择开关
    5. 3.5 EVM UART/COM 端口映射
  5. 4J7200 EVM 硬件架构
    1. 4.1  J7200 EVM 硬件顶层图
    2. 4.2  J7200 EVM 接口映射
    3. 4.3  I2C 地址映射
    4. 4.4  GPIO 映射
    5. 4.5  电源
      1. 4.5.1 电源时序
      2. 4.5.2 电压监控器
      3. 4.5.3 DDR I/O 电压选择
      4. 4.5.4 J7200 SoC 睡眠逻辑操作
      5. 4.5.5 J7200 SoC 仅 MCU 操作
      6. 4.5.6 J7200 SoC GPIO 保持操作
      7. 4.5.7 J7200 SoC DDR 保持操作
      8. 4.5.8 电源监视
      9. 4.5.9 电源测试点
    6. 4.6  复位
    7. 4.7  时钟
      1. 4.7.1 处理器的主时钟
      2. 4.7.2 处理器的辅助/SERDES 参考时钟
      3. 4.7.3 EVM 外设参考时钟
    8. 4.8  存储器接口
      1. 4.8.1 LPDDR4 接口
      2. 4.8.2 OSPI 接口
      3. 4.8.3 MMC 接口
        1. 4.8.3.1 MMC0 - eMMC 接口
        2. 4.8.3.2 MMC1 – Micro SD 接口
      4. 4.8.4 板 ID EEPROM 接口
      5. 4.8.5 引导 EEPROM 接口
    9. 4.9  MCU 以太网接口
      1. 4.9.1 千兆位以太网 PHY 默认配置
    10. 4.10 QSGMII 以太网接口
    11. 4.11 PCIe 接口
      1. 4.11.1 双通道 PCIe 接口
    12. 4.12 USB 接口
      1. 4.12.1 USB 3.1 接口
      2. 4.12.2 USB 2.0 接口
        1. 4.12.2.1 至 PCIe 卡 Wi-Fi/BT
        2. 4.12.2.2 至扩展连接器
      3. 4.12.3 USB 3.0 Micro AB 接口(保留的端口)
    13. 4.13 音频接口
      1. 4.13.1 线路输入端口
      2. 4.13.2 麦克风输入端口
      3. 4.13.3 线路输出端口
      4. 4.13.4 耳机端口
      5. 4.13.5 端口映射
    14. 4.14 CAN 接口
      1. 4.14.1 MCU CAN0
      2. 4.14.2 MCU CAN1
      3. 4.14.3 主域 CAN3(支持唤醒功能)
      4. 4.14.4 主域 CAN0
    15. 4.15 FPD 接口(音频解串器)
    16. 4.16 I3C 接口
      1. 4.16.1 回转仪
      2. 4.16.2 I3C 接头
    17. 4.17 ADC 接口
    18. 4.18 RTC 接口
    19. 4.19 Apple 认证接头
      1. 4.19.1 模块接口
    20. 4.20 JTAG 仿真
    21. 4.21 EVM 扩展连接器
    22. 4.22 ENET 扩展连接器
      1. 4.22.1 电源要求
      2. 4.22.2 时钟
        1. 4.22.2.1 主时钟
        2. 4.22.2.2 可选时钟
      3. 4.22.3 复位信号
      4. 4.22.4 以太网接口
        1. 4.22.4.1 四端口 SGMII PHY 默认配置
      5. 4.22.5 板 ID EEPROM 接口
  6. 5功能安全
  7. 6修订历史记录

J7200 SoC 仅 MCU 操作

EVM 支持被称为仅 MCU 状态的低功耗状态。在该状态下,处理器的 MCU 域可以保持开启/活动状态,同时系统的其余部分可以断电。通过 PMIC 来管理电源状态。表 4-6 显示了进入仅 MCU 状态所需执行的步骤。

表 4-6 J7200 SoC 仅 MCU 逻辑流程
PMIC 从活动模式到仅 MCU 模式的转换
操作 地址 位 数据 寄存器/位名称
在 PMIC 上取消屏蔽 MASK_GPIO9_11(I2CID:0x48) 0x51 [5:0] 0x2F MASK_GPIO9_11
读取和写入 INT_GPIO 的默认值以清除 WKUP1 中断 0x63 [7:0] 读取值 INT_GPIO
将 Leo 的 GPIO4 重新配置为 LP_WKUP1 0x34 [7:0] 0xC8 GPIO4_CONFIG
将 GPIO4_RISE_MASK 设置为“0”以使能 CAN_WKUP 0x50 [3] 0x0 GPIO4_RISE_MASK
进行读取和写入操作以清除 LP_WKUP1 中断 0x64 [7:0] 0x08 GPIO_INT
将 nSLEEP2b 和 nSLEEP1b 设置为“00”以进入 S2R 状态 0x86 [1:0] 0x02 NSLEEP2b、NSLEEP1b
从 Leo 进行读取和写入以清除 ENABLE_INT 中断(I2CID:0x48) 0x65 [1] 0x1 ENABLE_INT
从 Hera 进行读取和写入以清除 ENABLE_INT 中断(I2CID:0x4C) 0x65 [1] 0x1 ENABLE_INT

通过按下 CAN_WAKEn 按钮 (SW12) 或者通过 I2C 向 PMIC 发出命令,可以将 EVM 从低功耗状态唤醒。