ZHCU923A October 2020 – February 2022
EVM 外设的参考时钟由通用处理器板上的时钟发生器 (CDCEL937PWR) 提供,通过处理器的 I2C0 端口进行编程。一个 24MHz 晶体连接到该时钟发生器以产生所需的时钟输出。
| 信号/网名称 | 探测点 | 时钟发生器/通道 | 说明 | 频率 |
|---|---|---|---|---|
| USB1_HUB_REFCLK | R80 | CDCEL/Y1 | USB 集线器的 24MHz 时钟(默认不使用) | 24MHz |
| DSI_REFCLK_1V8 (1) | R92 | CDCEL/Y2 | DSI 发送器 (941A) 的 25MHz 时钟 | 25MHz |
| QSGMII_REFCLK | R81 | CDCEL/Y3 | 以太网扩展板的 25MHz 时钟 | 25MHz |
| RGMII_REFCLK | R100 | CDCEL/Y4 | 扩展板的 25MHz 时钟 | 25MHz |
| CSI2_REFCLK (1) | R101 | CDCEL/Y5 | CSI2 扩展板的 25MHz 时钟 | 25MHz |
| OSC0_REFCLK | R82 | CDCEL/Y6 | SoC 的 22.5782MHz 时钟(默认不使用) | 22.5782 MHz |
| EXP_REFCLK | R83 | CDCEL/Y7 | <当前未使用> | 24MHz |
上述的探测点以通用处理器板为基准。