ZHCU923A October 2020 – February 2022
DP83867 的默认配置是通过 PHY 特定引脚上的多个电阻器上拉和下拉值确定的。根据安装的值,可以使用提供的上拉和下拉选项将每个配置引脚设置为四种模式之一。EVM 采用 48 引脚 QFN 封装,用 RGZ 后缀指示,仅支持 RGMII 接口。
DP83867 PHY 使用基于电阻器搭接的四级配置,可生成四个不同的电压范围。电阻器与 RX 数据和控制引脚相连,这些引脚通常由 PHY 驱动,是处理器的输入。
以下是为 MCU RGMII 设置的默认值:
PHY 地址:00000
Auto_neg:启用
ANGsel 10/100/1000
RGMII 时钟偏斜 Tx:0ns
RGMII 时钟偏斜 Rx:2ns
图 4-17 显示了搭接电阻器。
图 4-17 MCU 以太网 PHY 设置