ZHCU923A October 2020 – February 2022
通用处理器板具有一个 2.54mm 双行 10 引脚插座(制造商器件型号为 2214BR‐10G)。
J7200 SoC 的 I2C0 端口和 GPIO 扩展器的复位信号端接至该连接器。为连接器 J9 提供了 3.3V 电源。
表 4-23 提供了详细的信号和引脚说明。
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | I2C0_SCL | I2C 从器件接口,时钟接头 |
| 3 | I2C0_SDA | I2C 从器件接口,数据接头 |
| 8 | APPLE_AUTH_RSTz | 复位,低电平有效 |
| 5 | VSYS_IO_3V3 | 3.3V 电源 |
| 2 | DGND | 接地 |
| 4、6、7、9、10 | NC | 未连接 |