ZHCU923A October 2020 – February 2022
J7200 SoM 上提供了一个 DIP 开关,用于为 LPDDR4/LPDDR4x 选择 SoC 的 DDR 和 LPDDR4 存储器 IO 电源电压。
DIP 开关 SW4 位 1 提供了一个选项来更改稳压器 (U49) 的反馈路径,该反馈路径决定了输出电源电压。
| SW4 位 1 | SDRAM_TYPE | 选择的 DDR IO 电压 |
|---|---|---|
| 开启/低电平 | LPDDR4 | 1.1V |
| 关闭/高电平 | LPDDR4x | 0.6V |
图 4-6 DDR I/O 电压选择目前 J7200 器件不支持 LPDDR4x。但以后可能会支持。如果向器件添加了该支持,EVM 即可支持此功能。