ZHCU923A October 2020 – February 2022
可以选择由 SERDES 时钟发生器(制造商器件型号 CDCI6214RGET)来提供参考时钟,该时钟发生器位于四端口以太网扩展板上,可通过 J7200 SOC 的 I2C0 进行配置。该时钟发生器的 I2C 地址为 0x77,该地址与通用处理器板上的 CDCI 芯片相冲突。四端口以太网扩展板上的 I2C 开关用于通过连接任一时钟发生器来消除地址冲突。
图 4-41 CDCI I2C 隔离电路通过将 CDCI_I2C_SEL IO EXP 位设置为高电平,在四端口以太网扩展板上将 I2C 总线连接到 CDCI,以便进行编程。在此期间,通用处理器板上的 CDCI 器件 U17 应处于复位模式。