ZHCU923A October 2020 – February 2022
扩展卡通过扩展连接器对来自通用处理器板的电源加以利用,扩展卡有两个低压降电路,用于为四端口 SGMII PHY 提供必要的电压和所需的电源。
以太网扩展卡上针对每个电源输出提供了测试点,下表中列出了这些测试点。
| Sl 编号 | 电源 | 测试点 | 电压 | 容差 |
|---|---|---|---|---|
| 卡正面 | ||||
| 1 | VCC_12V0 | C30.1 | 12V | |
| 2 | VSYS_5V0 | C34.1 | 5V | |
| 3 | VCC_3V3 | C33.1 | 3.3V | |
| 4 | VCC_2V5 | TP2 | 2.5V | |
| 5 | VCC_1V | TP10 | 1V | |