J7200 EVM 是一个独立的高性能开发平台,可帮助用户评估德州仪器 (TI) 的 Keystone III 片上系统 (SoC)。
以下是该 EVM 的主要特性
- 处理器:
- J7200 (DRA821),采用 17.2mm x 17.2mm、0.8mm 间距、433 引脚 FCBGA 封装
- 支持相应的插槽
- 电源:
- 12V 直流标称输入(6V‐28V 输入范围)
- 针对处理器进行了优化的电源管理解决方案
- 集成功率测量
- 存储器:
- DRAM,LPDDR4-3200,4GB 总内存,支持内联 ECC
- 八通道 xSPI NOR 闪存、512Mb 内存(8 位)
- HyperFlash + HyerRAM、512Mb 闪存+ 256Mb RAM
- 嵌入式多媒体控制器 (eMMC) 闪存,16GB 存储器,符合 v5.1 标准
- MicroSD 卡笼,UHS‐I
- 集成电路 (I2C) EEPROM,1Mbit
- JTAG/仿真器:
- 集成 XDS110 仿真器支持
- 外部仿真器(通过 60 引脚 MIPI 连接器)
- 跟踪支持(通过 60 引脚 MIPI 连接器)
- 包含用于 14 引脚和 20 引脚 CTI 的适配器
- 支持的接口和外设:
- 4 个 CAN 接口,提供完整的 CAN‐FD 支持
- 1 个 USB3.1 Type C 接口,支持 DFP、DRP、UFP 模式
- 4 个 USB2.0 主机接口(2 个用于外部电缆)
- 1 个音频编解码器 (PCM3168A),支持 2 个线路输入、4 个麦克风输入、2 个线路
- 第 3 代双通道 PCIe 卡槽
- 多达 4 个千兆位以太网端口、1 个千兆位以太网 RGMII/DP83867 接口 + 1 个 QSGMII/VSC8514 接口
- 5 个通用异步接收器/发送器 (UART) 端子(通过 2 个 USB FTDI)(USB 上的 UART)
- 1 个 I3C 接头
- 1 个 ADC 接头
- 通用扩展接口,支持应用特定附加板
- 符合 REACH 和 RoHS 标准