ZHCU923A October 2020 – February 2022
通用处理器板具有通过 Micro B 连接器 J3 进行的 XDS110 类板载仿真功能。该板还可以通过 MIPI 60 引脚接头支持外部仿真。当连接外部仿真器时,XDS110 仿真电路路径将自动断开。
图 4-39 JTAG 多路复用器| 条件 | MUX_SEL | 功能 |
|---|---|---|
| XDS110 由 USB 供电 | 高 | A<->B2 端口 [板载仿真] |
| 连接了外部仿真器 | 低 | A<->B1 端口 [外部仿真] |
如前所述,该设计包含 MIPI 60 引脚 (J16) 连接器的占用空间,可通过连接实现 JTAG 和跟踪功能。跟踪引脚与其他功能(多通道音频串行端口 (McASP0)、McASP1、UART 和 MCAN)进行多路复用,并使用 J7200 SoM 上的两个板载多路复用器 IC(U10 和 U14)来选择不同的功能。该多路复用器默认为跟踪/McASP 功能。该 1:3 多路复用器 IC 通过 J7200 SoM 板上的 I2C 通用输入/输出 (GPIO) 扩展器(I2C 地址:0x21;I2C Inst:I2C0)的位进行控制。
除了板载 J7200 外,CPB 使用两个 1:3 板载多路复用器 IC(U44 和 U121)来支持音频和跟踪功能。该多路复用器默认为 MIPI 60 引脚连接器。该 1:3 多路复用器 IC 通过通用处理器板上的 I2C GPIO 扩展器 2(I2C 地址:0x22;I2C Inst:I2C0)的位进行控制。可以选择使用 DIP 开关 SW3 位置 2 来设置该状态。
| 引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSYS_IO_3V3 | 31 | TRC_DATA6 |
| 2 | MIPI_TMS | 32 | NC |
| 3 | MIPI_TCK | 33 | TRC_DATA7 |
| 4 | MIPI_TDO | 34 | NC |
| 5 | MIPI_TDI | 35 | TRC_DATA8 |
| 6 | MIPI_TGTRST# | 36 | NC |
| 7 | MIPI_RTCK | 37 | TRC_DATA9 |
| 8 | MIPI_TRST_PD (EXT_MIPI_TRST#) |
38 | EXT_MIPI_EMU0 |
| 9 | MIPI_nTRSTPU | 39 | TRC_DATA10 |
| 10 | NC | 40 | EXT_MIPI_EMU1 |
| 11 | NC | 41 | TRC_DATA11 |
| 12 | VSYS_IO_3V3 | 42 | NC |
| 13 | TRC_CLK | 43 | TRC_DATA12 |
| 14 | NC | 44 | NC |
| 15 | DGND | 45 | TRC_DATA13 |
| 16 | DGND | 46 | NC |
| 17 | TRC_CTL | 47 | TRC_DATA14 |
| 18 | TRC_DATA19 | 48 | NC |
| 19 | TRC_DATA0 | 49 | TRC_DATA15 |
| 20 | TRC_DATA20 | 50 | NC |
| 21 | TRC_DATA1 | 51 | TRC_DATA16 |
| 22 | TRC_DATA21 | 52 | NC |
| 23 | TRC_DATA2 | 53 | TRC_DATA17 |
| 24 | NC | 54 | NC |
| 25 | TRC_DATA3 | 55 | TRC_DATA18 |
| 26 | NC | 56 | NC |
| 27 | TRC_DATA4 | 57 | DGND |
| 28 | NC | 58 | JTAG_MUX_SEL |
| 29 | TRC_DATA5 | 59 | NC |
| 30 | NC | 60 | NC |
EVM 通用处理器板套件包含两个 JTAG 转换器,一个用于将 MIPI 60 引脚转换为 TI14 引脚 JTAG 仿真器,另一个用于将 MIPI 60 引脚转换为 CTI20 引脚 JTAG。
表 4-26 和表 4-27 显示了 TI14 引脚和 CTI 20 引脚 JTAG 转换器的引脚排列。
| 引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | MIPI_20_TMS | 11 | MIPI_20_TCK |
| 2 | MIPI_20_TRST | 12 | DGND |
| 3 | MIPI_20_TDI | 13 | MIPI_20_EMU0 |
| 4 | MIPI_20_TDIS | 14 | MIPI_20_EMU1 |
| 5 | MIPI_20_VTREF | 15 | SYSRST# |
| 6 | NC(键控) | 16 | DGND |
| 7 | MIPI_20_TDO | 17 | NC |
| 8 | 20PJTAG_DET | 18 | NC |
| 9 | MIPI_20_RTCK | 19 | NC |
| 10 | DGND | 20 | DGND |
| 引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | MIPI_14_TMS | 8 | 14PJTAG_DET |
| 2 | MIPI_14_TRST | 9 | MIPI_14_RTCK |
| 3 | MIPI_14_TDI | 10 | DGND |
| 4 | MIPI_14_TDIS | 11 | MIPI_14_TCK |
| 5 | MIPI_14_VTREF | 12 | DGND |
| 6 | NC(键控) | 13 | MIPI_14_EMU0 |
| 7 | MIPI_14_TDO | 14 | MIPI_14_EMU1 |