ZHCU923A October 2020 – February 2022
J7200 SoC 的 USB0 端口用于 J7200 EVM 中的 USB 2.0 接口。USB1 信号连接到 USB 2.0 集线器 (TUSB4041IPAPR) 的上行端口。USB 提供四个下行端口。
集线器采用如下所示的连接方式:
来自 J7200 SoC 的 USB0 2.0 信号使用 1:2 多路复用器 IC TS3USB221ARSER(用于数据信号)和 SN74CB3Q3257PWR(用于控制信号)来支持 USB0 Type C 和 USB 2.0 集线器。
图 4-25 USB2.0 多路复用器电路USB 集线器的参考时钟是通过 24MHz 晶体提供的,并且还可以使用电阻器多路复用器从外设时钟发生器提供可选的时钟输入。默认时钟源被设置为晶体。
图 4-26 USB 集线器参考时钟电路图 4-27 提供了 USB 集线器搭接选项。
图 4-27 USB 集线器设置电路USB ID 引脚被拉低,用于在主机模式下运行 J7 SoC。
图 4-28 集线器的 USB1 ID 设置