ZHCU923A October 2020 – February 2022
J7200 SoM 具有 3D 数字加速计和 3D 陀螺仪(制造商器件型号 LSM6DSOX)。该传感器由 SoC MCU I3C 线路控制。CS 引脚通过 10K 电阻器拉高,以支持 I2C/MIPI I3C 工作模式。中断引脚为 INT1 和 INT2,INT1 可选择连接到 SoC WKUP_GPIO 引脚,而 INT2 端接至测试点。3V3 电压连接到 IO 线路,而 1V8 用于内核。
图 4-35 3D 加速计和陀螺仪传感器电路