ZHCU768
May 2021
说明
资源
特性
应用
5
1
系统说明
2
系统概览
2.1
方框图
2.2
主要产品
2.2.1
SimpleLink MCU
2.2.1.1
CC3235MODS
2.2.1.2
CC1352R LaunchPad
2.2.1.2.1
CC1352R
2.2.2
电源
2.2.2.1
TPS63802
2.2.2.2
TPS63900
2.2.2.3
TPS62825
2.2.2.4
TPS7A03
2.2.2.5
TPS7A20
2.2.2.6
TPS62840
2.2.2.7
TPS22919
2.2.2.8
LM66100
2.2.3
外设
2.2.3.1
OPT3004
2.2.3.2
DRV8837C
2.2.3.3
TPA2011
2.2.3.4
TLV61048
2.2.4
OmniVision 视频编码器 OA7000
2.2.5
OmniVision 图像传感器 SP2329
2.2.6
YTOT 镜头模块
2.3
设计注意事项
2.3.1
输入电源:电池和 USB
2.3.2
电源要求
2.3.3
摄像头唤醒和昼/夜传感
2.3.3.1
基于 PIR 和 MSP430 的低成本、高性能运动检测设计
2.3.4
电池电量监测
2.3.5
红外 LED 照明
2.3.6
红外截止滤光片
2.3.7
音频
2.3.8
系统运行
2.3.9
Wi-Fi 和主机子系统
2.3.10
固件控制
2.3.10.1
应用流程
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件
3.2
软件
3.3
设置
3.3.1
通过 Wi-Fi 传输视频的配置步骤
3.3.2
(可选)通过 USB 为 OA7000 刷写最新固件或流式传输视频
3.3.3
视频流式传输
3.3.4
摄像头模块的 LPSTK-CC1352R 配置设置
3.4
测试结果
3.4.1
电源轨和电流消耗
3.4.2
电池寿命计算
3.4.3
视频流式传输
3.4.4
红外 LED 驱动
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
物料清单
4.2
软件
4.3
支持资源
4.4
参考文献
4.5
商标
5
关于作者
2.2.2
电源
TPS63802
:采用 DFN 封装的 2A、高效率、低 I
Q
降压/升压转换器
TPS63900
:1.8V 至 5.5V、400mA、200nA 静态电流降压/升压转换器
TPS62825
:具有 1% 输出电压精度的 2.4V 到 5.5V 输入、2A 降压转换器
TPS7A03
:具有快速瞬态响应的毫微功耗 I
Q
、200nA、200mA、低压降稳压器
TPS7A20
:具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 I
Q
、低压降 (LDO) 线性稳压器
TPS62840
:1.8V 至 6.5V、750mA、60nA I
Q
降压转换器
TPS22919
:具有受控上升时间的 5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关
LM66100
:具有输入极性保护功能的 5.5V、1.5A、79mΩ、低 I
Q
理想二极管