ZHCU768 May 2021
TPA2011D1 是一款高效、无滤波器 D 类音频放大器,能够采用 5V 电源为 4Ω 负载提供高达 3.2W 的功率。该放大器采用全差分设计,因此无需使用旁路电容器,而且由于其 CMRR 更加出色,因此无需使用输入耦合电容器。因此,该器件非常适合小型便携式应用,因为它只需三个外部元件。TPA2011D1 PWM 输出级采用高级调制技术,因此无需输出滤波器。
在摄像头模块中,TPA2011 与视频编码器的音频编解码器相连以流式传输音频。
图 2-16 TPA2011 功能方框图