ZHCU768 May 2021
单声道 D 类音频功率放大器 TPA2011 与 OA7000 的音频编解码器相连,通过 CN1 连接器上连接的扬声器流式传输音频。建议连接额定功率为 1W 且具有 4Ω 或 8Ω 阻抗的扬声器。在流式传输音频期间,OA7000 会设置音频放大器的使能引脚 AU_SHDN。请参阅使用 OA7000 固件实现音频流式传输一节进行音频流式传输。
图 2-25 设计中的音频功率放大器电路安装的驻极体电容式麦克风 CMA-6542TF-K 与 OA7000 相连。请参阅使用 OA7000 固件实现音频流式传输一节来记录和存储数据流。
图 2-26 设计中的麦克风电路