ZHCU768 May 2021
DRV8837C 器件是一款 H 桥驱动器,可驱动一个直流电机或电磁阀等其他器件。输出通过 PWM 接口(IN1、IN2)进行控制。该器件提供低功耗睡眠模式,该模式可通过 nSLEEP 引脚启用。该器件在单个器件中集成了必要的驱动器 FET 和 FET 控制电路,因此能够显著减少电机驱动器系统的元器件数量。此外,DRV8837C 器件超越传统的分立式实施而增添了以下保护特性:欠压锁定、过流保护和热关断。因此,它非常适合用于驱动此参考设计中所用镜头的红外截止滤光片电机。
图 2-15 DRV8837C 功能方框图