ZHCU768 May 2021
TPS62840 是一款同步降压转换器,具有超低的静态电流。凭借 TI 的 DCS-Control™ 拓扑,该器件进一步扩大高效工作区域,使得 PSM 工作期间的负载电流达到微安级别。根据输出电压,该器件会在输入和输出上消耗静态电流,从而将总体输入电流消耗减少至 60nA(典型值)。DCS-Control 是一种高级调节拓扑,兼具磁滞和电压模式控制的优势。DCS Control 的特性是具有出色的交流负载调节和瞬态响应、低输出纹波电压,以及 PFM 和 PWM 模式之间的无缝过渡。其中包含的交流环路可感应输出电压(VOS 引脚),并将该信息直接馈入快速比较器级。该器件的标称开关频率为 1.8MHz。额外的电压反馈环路用于实现精确的直流负载稳压。内部补偿稳压网络使用小型外部元器件和低 ESR 电容器实现快速而稳定运行。在 PSM 中,开关频率随着负载电流呈线性变化。DCS-Control 支持这两种操作模式,因此可以从 PWM 无缝转换到 PFM,同时尽可能降低输出电压纹波。
TPS62840 提供出色的直流电压调节和负载瞬态调节,并具有低输出电压纹波,能最大限度地减少对射频电路的干扰。因此,TPS62840 能够替代 LDO 来为图像传感器的模拟电源轨供电。
图 2-11 TPS62840 功能方框图