ZHCU768
May 2021
说明
资源
特性
应用
5
1
系统说明
2
系统概览
2.1
方框图
2.2
主要产品
2.2.1
SimpleLink MCU
2.2.1.1
CC3235MODS
2.2.1.2
CC1352R LaunchPad
2.2.1.2.1
CC1352R
2.2.2
电源
2.2.2.1
TPS63802
2.2.2.2
TPS63900
2.2.2.3
TPS62825
2.2.2.4
TPS7A03
2.2.2.5
TPS7A20
2.2.2.6
TPS62840
2.2.2.7
TPS22919
2.2.2.8
LM66100
2.2.3
外设
2.2.3.1
OPT3004
2.2.3.2
DRV8837C
2.2.3.3
TPA2011
2.2.3.4
TLV61048
2.2.4
OmniVision 视频编码器 OA7000
2.2.5
OmniVision 图像传感器 SP2329
2.2.6
YTOT 镜头模块
2.3
设计注意事项
2.3.1
输入电源:电池和 USB
2.3.2
电源要求
2.3.3
摄像头唤醒和昼/夜传感
2.3.3.1
基于 PIR 和 MSP430 的低成本、高性能运动检测设计
2.3.4
电池电量监测
2.3.5
红外 LED 照明
2.3.6
红外截止滤光片
2.3.7
音频
2.3.8
系统运行
2.3.9
Wi-Fi 和主机子系统
2.3.10
固件控制
2.3.10.1
应用流程
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件
3.2
软件
3.3
设置
3.3.1
通过 Wi-Fi 传输视频的配置步骤
3.3.2
(可选)通过 USB 为 OA7000 刷写最新固件或流式传输视频
3.3.3
视频流式传输
3.3.4
摄像头模块的 LPSTK-CC1352R 配置设置
3.4
测试结果
3.4.1
电源轨和电流消耗
3.4.2
电池寿命计算
3.4.3
视频流式传输
3.4.4
红外 LED 驱动
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
物料清单
4.2
软件
4.3
支持资源
4.4
参考文献
4.5
商标
5
关于作者
特性
完整的摄像头参考设计可缩短新产品开发周期
集成环境光感应、IR LED 驱动器和电动 IR 截止滤光片以实现日视/夜视功能
从本地网络中任意智能手机、平板电脑或计算机上通过 802.11 a/b/g/n 进行
SimpleLink™
Wi-Fi 连接,适用于 Sub-1GHz 和 2.4GHz 的并发多协议
电源树支持 USB 或电池
使用高效直流/直流转换器的低功耗架构可延长电池寿命
唤醒摄像头的多种选项:PIR,低于 1GHz,或门铃
Wi-Fi 器件适合低功耗架构:在使用 beacon 功能时电流消耗至少降低 50% 且在视频流式传输时电流消耗至少降低 30%
使用 Sub-1GHz 与门窗传感器集成,从而触发视频录制
旨在延长电池寿命长达 1.5 年:使用 6000mAH 电池可支持每天 25s 视频、双向音频和 10s 红外 LED 照明