ZHCU768 May 2021
TPS22919 器件是一款 5.5V、1.5A 负载开关,采用 6 引脚 SOT-23 封装。为减小低电压和高电流轨的压降,该器件实现了一个低电阻 N 沟道 MOSFET,以便减少该器件上的压降。TPS22919 器件具有慢速压摆率,有助于减少或消除因大浪涌电流而导致的电源压降。此外,该器件具有 QOD 引脚,以便在禁用开关后配置 VOUT 的放电率。在关断期间,该器件具有超低泄漏电流,因而可在待机期间减少下游模块的不必要泄露。由于集成了控制逻辑、驱动器、电荷泵和输出放电 FET,无需任何外部元件,从而减小了解决方案尺寸和物料清单 (BOM) 计数。TPS22919 负载开关也具有自保护特性,这意味着它可以保护自己免受器件输出上短路事件的影响。它还具有热关断功能,可防止因过热而造成任何损坏。
图 2-12 TPS22919 功能方框图在此设计中,TPS22919 负载开关用于减小各种负载(视频处理器、红外 LED 驱动器、传感器)的关断电流,这些负载在深度睡眠或休眠模式中仅消耗数 µA 电流。TPS22919 负载开关将摄像头的关断电流减小到仅 10nA,从而延长了电池寿命。