ZHCU768 May   2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 SimpleLink MCU
        1. 2.2.1.1 CC3235MODS
        2. 2.2.1.2 CC1352R LaunchPad
          1. 2.2.1.2.1 CC1352R
      2. 2.2.2 电源
        1. 2.2.2.1 TPS63802
        2. 2.2.2.2 TPS63900
        3. 2.2.2.3 TPS62825
        4. 2.2.2.4 TPS7A03
        5. 2.2.2.5 TPS7A20
        6. 2.2.2.6 TPS62840
        7. 2.2.2.7 TPS22919
        8. 2.2.2.8 LM66100
      3. 2.2.3 外设
        1. 2.2.3.1 OPT3004
        2. 2.2.3.2 DRV8837C
        3. 2.2.3.3 TPA2011
        4. 2.2.3.4 TLV61048
      4. 2.2.4 OmniVision 视频编码器 OA7000
      5. 2.2.5 OmniVision 图像传感器 SP2329
      6. 2.2.6 YTOT 镜头模块
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1  输入电源:电池和 USB
      2. 2.3.2  电源要求
      3. 2.3.3  摄像头唤醒和昼/夜传感
        1. 2.3.3.1 基于 PIR 和 MSP430 的低成本、高性能运动检测设计
      4. 2.3.4  电池电量监测
      5. 2.3.5  红外 LED 照明
      6. 2.3.6  红外截止滤光片
      7. 2.3.7  音频
      8. 2.3.8  系统运行
      9. 2.3.9  Wi-Fi 和主机子系统
      10. 2.3.10 固件控制
        1. 2.3.10.1 应用流程
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 设置
      1. 3.3.1 通过 Wi-Fi 传输视频的配置步骤
      2. 3.3.2 (可选)通过 USB 为 OA7000 刷写最新固件或流式传输视频
      3. 3.3.3 视频流式传输
      4. 3.3.4 摄像头模块的 LPSTK-CC1352R 配置设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源轨和电流消耗
      2. 3.4.2 电池寿命计算
      3. 3.4.3 视频流式传输
      4. 3.4.4 红外 LED 驱动
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 参考文献
    5. 4.5 商标
  10. 5关于作者

设置

若要对无线摄像头模块的软件进行编程(或更新),需要具有以下连接:

  • CC32xx LaunchPad 与无线摄像头模块之间的连接(请参阅图 3-2):
    • UART3 TX
    • UART RX
    • GND
    • 复位
    • VSENSE(电平转换器电压)
注: 按图 3-1 中所示卸下接头。
GUID-20210422-CA0I-PMDG-ML6N-8LQPHDQHKBH1-low.jpg图 3-1 CC32xx 上的跳线设置
GUID-20210422-CA0I-6FZ9-64GJ-R22VRD07PKVM-low.gif图 3-2 CC32xx LaunchPad™ 与无线摄像头模块(J13 连接器)之间的连接
  • 复位连接:为确保 OA7000 正常运行,Wi-Fi 器件应该能够将其复位。为此,摄像头模块的 HOST_ON 引脚(引脚 8,J7 连接器)会连接到 NWP 调试引脚(引脚 2,J13 连接器),如图 3-3 中所示。
GUID-20210422-CA0I-PSF9-FJSG-2GGBKVK4ZRGN-low.gif图 3-3 复位连接
  • 通过 JTAG 进行调试所需的可选连接
    • JTAG(JTAG 连接器从 LaunchPad 连接到摄像头模块的 J5 连接器,如图 3-4 中所示)
    • nRESET
    • GND
GUID-20210422-CA0I-F7PM-ZHHP-WGNCMKFMQ5NS-low.gif图 3-4 JTAG 连接
  • 将传感器板安装到视频处理器板上。使用电池连接器 (J1) 或微型 B USB 为摄像头上电,如图 3-5 中所示。
GUID-20210422-CA0I-5GRK-V2KS-0HLWDR750HZN-low.jpg图 3-5 装有传感器板的无线摄像头模块