ZHCU768 May   2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 SimpleLink MCU
        1. 2.2.1.1 CC3235MODS
        2. 2.2.1.2 CC1352R LaunchPad
          1. 2.2.1.2.1 CC1352R
      2. 2.2.2 电源
        1. 2.2.2.1 TPS63802
        2. 2.2.2.2 TPS63900
        3. 2.2.2.3 TPS62825
        4. 2.2.2.4 TPS7A03
        5. 2.2.2.5 TPS7A20
        6. 2.2.2.6 TPS62840
        7. 2.2.2.7 TPS22919
        8. 2.2.2.8 LM66100
      3. 2.2.3 外设
        1. 2.2.3.1 OPT3004
        2. 2.2.3.2 DRV8837C
        3. 2.2.3.3 TPA2011
        4. 2.2.3.4 TLV61048
      4. 2.2.4 OmniVision 视频编码器 OA7000
      5. 2.2.5 OmniVision 图像传感器 SP2329
      6. 2.2.6 YTOT 镜头模块
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1  输入电源:电池和 USB
      2. 2.3.2  电源要求
      3. 2.3.3  摄像头唤醒和昼/夜传感
        1. 2.3.3.1 基于 PIR 和 MSP430 的低成本、高性能运动检测设计
      4. 2.3.4  电池电量监测
      5. 2.3.5  红外 LED 照明
      6. 2.3.6  红外截止滤光片
      7. 2.3.7  音频
      8. 2.3.8  系统运行
      9. 2.3.9  Wi-Fi 和主机子系统
      10. 2.3.10 固件控制
        1. 2.3.10.1 应用流程
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 设置
      1. 3.3.1 通过 Wi-Fi 传输视频的配置步骤
      2. 3.3.2 (可选)通过 USB 为 OA7000 刷写最新固件或流式传输视频
      3. 3.3.3 视频流式传输
      4. 3.3.4 摄像头模块的 LPSTK-CC1352R 配置设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源轨和电流消耗
      2. 3.4.2 电池寿命计算
      3. 3.4.3 视频流式传输
      4. 3.4.4 红外 LED 驱动
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 参考文献
    5. 4.5 商标
  10. 5关于作者

电源轨和电流消耗

待机模式:CC1352R LaunchPad 安装在摄像头模块上。CC1352R 在收到唤醒触发信号时唤醒系统(Wi-Fi 和图像处理器)。这个唤醒触发信号可以是 PIR 活动、有人按下可视门铃按钮或者网络触发。如果未收到触发信号,则系统处于待机模式。此模式还用作摄像头的低功耗模式。在此状态下,仅支持定期进行电池电量监测,而模块的其余部分均处于睡眠或休眠模式。在此模式下,从 5V 电池汲取的电流约为 2mA。请注意,CC1352R 软件示例未针对功率进行优化:无线电唤醒也会产生更高的功耗。开发人员可以优化 Launchpad 上的传感器和 CC1352R 的 RX/TX 持续时间来降低电流消耗。TX 上较长的前导码将会使响应时间增加,但会降低 RX 端的电流消耗。

有源模式:在收到唤醒触发信号后,CC1352R 会激活中心主机 MCU,即 Wi-Fi、视频编码器和必要的电源轨。这种状态被称为摄像头的运行模式。此时可以使用额外的功能:环境光感应、通过 Wi-Fi 流式传输视频或者通过 USB 流式传输视频。在运行模式下,视频流式传输期间从 5V 电池汲取的电流约为 200mA。请注意,CC3235MODS 软件未针对功率进行优化。表 3-1 展示了各种测试条件以及预期从电池电压轨汲取的消耗电流。

图 3-20 和图 3-21 显示了摄像头模块中的上电和断电序列。可以通过设置原理图设计中相应的 R/C 来更改每个电压轨的延迟,从而满足 OA7000 数据表中建议的上电/断电要求。

表 3-1 测试条件以及预期从电池电压轨汲取的消耗电流
状态测试条件电流电压轨
待机模式装有 CC1352R LaunchPad 的无线摄像头模块2mA5V 电池连接
运行的功能:电池电量监测、基于网络、门铃、PIR 的唤醒;Wi-Fi 处于休眠模式
激活模式

额外功能:Wi-Fi、感应、视频编码器已启用且已通电

未启用的功能:红外 LED 驱动器、红外截止滤光片和音频

178mA
激活模式及视频流式传输额外功能:进行视频流式传输212mA
GUID-20210422-CA0I-G81J-HFRR-1NZGZHJD1CG4-low.png图 3-18 以下每个电压轨的电流消耗:C1-VOUT1 (3.3V)、C2-1.35V、C3-1.1V、C4-1.8V
GUID-20210422-CA0I-F8GZ-WH3T-VK1GMDTKVVFP-low.png图 3-19 以下每个电压轨的电流消耗放大图:C1-VOUT1 (3.3V)、C2-1.35V、C3-1.1V、C4-1.8V
GUID-20210422-CA0I-LZNB-J7TX-Z5DZP9SMD9LN-low.png图 3-20 上电顺序
GUID-20210422-CA0I-G67V-10CD-DWSDMFCN5JG3-low.png图 3-21 断电序列