ZHCU768 May 2021
可视门铃或 Wi-Fi 摄像头等视频监控产品由处理器连接高速图像传感器和视频编码器组成。处理器还与 SD RAM、支持双向音频通信的音频编解码器和具有红外截止滤光片子电路的镜头驱动器相连。在电源方面,则需要生成许多不同的电源轨来驱动内核电压、I/O 电压轨以及用于上述外设的模拟电压轨。
无线 MCU 和外设(红外 LED 驱动器除外)设计为采用标准 3.3V 逻辑电平运行。红外 LED 驱动器由电池通过串联的负载开关直接供电。
图像传感器通常需要两个电压源,分别用于芯片中的模拟和数字电路。模拟电路通常采用 2.8V 至 3.3V 电压源供电,而数字电路则采用 1.2V 至 1.8V 电压源。同样,视频编码器需要多个电源轨:模拟电路采用 3V 供电,而内核及其他数字电路(I/O、PLL)采用 1.0V 至 1.8V 范围内的多个电源轨供电。视频编码器和图像传感器的电源须尽量减少输出电压上的纹波和瞬态,从而避免出现图像失真。
表 2-2 中展示了此参考设计的整体电源要求以及电源树。
| 电源轨 | 最大电流消耗 | 输入 | 备注 | IC |
|---|---|---|---|---|
| 3.3V 主电源 | 最高 1A | 电池或 USB |
MCU 和外设 存在电池输入或 USB 输入时一直通电 |
TPS63802 降压/升压 |
| 3.3V | 100mA | 3.3V 主电源 |
OA7000 模拟电源 由 MCU 触发 (HOST_ON) |
TPS22919 负载开关 |
| 1.1V | 500mA | 电池或 USB |
OA7000 内核电源 由 MCU 触发 (HOST_ON) |
TPS62825 降压 |
| 1.35V | 200mA | 电池或 USB |
OA7000 DDR I/O 电源 由 MCU 触发 (HOST_ON) |
TPS62821 降压 |
| 1.8V | 200mA | 电池或 USB |
OA7000 I/O(PLL、NAND、JTAG)电源 SP2329 I/O 电源 由 MCU 触发 (HOST_ON) |
TPS62821 降压 |
| 2.5V | <100mA | 电池或 USB |
OA7000 电子熔丝 由 OA7000 触发 (EFUSE_SW) |
TPS7A0325 LDO |
| 2.8V | 100mA | 3.3V |
SP2329 模拟电源 由 MCU 触发 (HOST_ON) |
TPS7A2028 LDO 和 TPS62840 降压 |