ZHCU768 May   2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 SimpleLink MCU
        1. 2.2.1.1 CC3235MODS
        2. 2.2.1.2 CC1352R LaunchPad
          1. 2.2.1.2.1 CC1352R
      2. 2.2.2 电源
        1. 2.2.2.1 TPS63802
        2. 2.2.2.2 TPS63900
        3. 2.2.2.3 TPS62825
        4. 2.2.2.4 TPS7A03
        5. 2.2.2.5 TPS7A20
        6. 2.2.2.6 TPS62840
        7. 2.2.2.7 TPS22919
        8. 2.2.2.8 LM66100
      3. 2.2.3 外设
        1. 2.2.3.1 OPT3004
        2. 2.2.3.2 DRV8837C
        3. 2.2.3.3 TPA2011
        4. 2.2.3.4 TLV61048
      4. 2.2.4 OmniVision 视频编码器 OA7000
      5. 2.2.5 OmniVision 图像传感器 SP2329
      6. 2.2.6 YTOT 镜头模块
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1  输入电源:电池和 USB
      2. 2.3.2  电源要求
      3. 2.3.3  摄像头唤醒和昼/夜传感
        1. 2.3.3.1 基于 PIR 和 MSP430 的低成本、高性能运动检测设计
      4. 2.3.4  电池电量监测
      5. 2.3.5  红外 LED 照明
      6. 2.3.6  红外截止滤光片
      7. 2.3.7  音频
      8. 2.3.8  系统运行
      9. 2.3.9  Wi-Fi 和主机子系统
      10. 2.3.10 固件控制
        1. 2.3.10.1 应用流程
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 设置
      1. 3.3.1 通过 Wi-Fi 传输视频的配置步骤
      2. 3.3.2 (可选)通过 USB 为 OA7000 刷写最新固件或流式传输视频
      3. 3.3.3 视频流式传输
      4. 3.3.4 摄像头模块的 LPSTK-CC1352R 配置设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源轨和电流消耗
      2. 3.4.2 电池寿命计算
      3. 3.4.3 视频流式传输
      4. 3.4.4 红外 LED 驱动
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 参考文献
    5. 4.5 商标
  10. 5关于作者

系统运行

CC3235MODS 应用会将 OA7000 初始化,方法是加载固件并配置器件。OA7000 会将图像传感器 SP2329 复位。SP2329 通过 MIPI 接口向 OA7000 提供图像信息。CC3235MODS 会尝试连接到接入点 (AP)。连接到 AP 之后,CC3235MODS 随后打开本地网络上的实时流协议 (RTSP) 服务器,并等待 RTSP 客户端(例如媒体播放器应用)连接并请求实时媒体流。

CC3235MODS 不会缓冲视频或音频数据,而是会在 OA7000 接收到这些数据时立即通过网络将它们发送出去。因此,在视频流中看到的任何延迟主要是流媒体客户端应用部分的缓冲造成的。系统开发人员可以通过使用自定义应用而非开源代码来减少这种情况。