ZHCU768 May 2021
CC3235MODS 是一款完全可编程的无线微控制器 (MCU) 模块,它经过 FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 和 SRRC 认证,且具有内置双频带 Wi-Fi 连接。该模块集成了 40MHz 晶体、32.768kHz RTC 时钟、32Mb SPI 串行闪存、射频滤波器、双工器和无源器件。德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODS 模块系列专为物联网而设计,是集成了两个物理隔离片上 MCU 的无线模块:
主要新特性包括:
图 2-2 CC3235MODS 功能方框图
图 2-3 CC3235x 硬件概览CC3235MODS 器件系列在休眠模式下消耗 4.5µA 电流并支持快速系统唤醒和服务器重连,而在低功耗深度睡眠 (LPDS) 模式下能够保持连接,同时消耗 135µA 电流。CC3235MODS 能够在这两种低功耗模式之间实时切换(使用专有网络学习优化算法),因此在使用信标功能时电流消耗至少降低 50%,在视频流式传输时电流消耗至少降低 30%。因此,此设计中采用了 CC3235MODS 作为主机处理器。