ZHCU768 May 2021
TPS63802 降压/升压转换器使用四个内部开关在所有可能的工作条件下保持同步电源转换。因此,该器件能够在宽输入电压和输出负载范围内保持高效率。为了在所有可能的输入电压条件下调节输出电压,该器件会根据工作条件的要求,在降压、降压/升压和升压工作模式之间自动转换。因此,当输入电压高于输出电压时,该器件用作降压转换器,而当输入电压低于输出电压时,则用作升压转换器。如果输入电压与输出电压接近,该器件会以 3 周期降压/升压模式运行。在此模式中,所有四个开关都处于运行状态。为了最大限度地减少开关和导通损耗,流经开关和电感器的 RMS 电流应尽可能小。通过以这种方式控制各个开关,该转换器能够在整个输入电压范围内一直保持高效。该器件能够在所有这些模式间无缝转换。
降压/升压转换器负责为无线摄像头模块的常开型电压轨供电,因此无论是轻载还是重载条件下,效率都非常重要。凭借极低的工作静态电流 (11µA) 和节能模式,TPS63802 能够在整个负载电流范围内保持高效率,因此非常适合此参考设计。
图 2-6 TPS63802 功能方框图