ZHCU768 May   2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 SimpleLink MCU
        1. 2.2.1.1 CC3235MODS
        2. 2.2.1.2 CC1352R LaunchPad
          1. 2.2.1.2.1 CC1352R
      2. 2.2.2 电源
        1. 2.2.2.1 TPS63802
        2. 2.2.2.2 TPS63900
        3. 2.2.2.3 TPS62825
        4. 2.2.2.4 TPS7A03
        5. 2.2.2.5 TPS7A20
        6. 2.2.2.6 TPS62840
        7. 2.2.2.7 TPS22919
        8. 2.2.2.8 LM66100
      3. 2.2.3 外设
        1. 2.2.3.1 OPT3004
        2. 2.2.3.2 DRV8837C
        3. 2.2.3.3 TPA2011
        4. 2.2.3.4 TLV61048
      4. 2.2.4 OmniVision 视频编码器 OA7000
      5. 2.2.5 OmniVision 图像传感器 SP2329
      6. 2.2.6 YTOT 镜头模块
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1  输入电源:电池和 USB
      2. 2.3.2  电源要求
      3. 2.3.3  摄像头唤醒和昼/夜传感
        1. 2.3.3.1 基于 PIR 和 MSP430 的低成本、高性能运动检测设计
      4. 2.3.4  电池电量监测
      5. 2.3.5  红外 LED 照明
      6. 2.3.6  红外截止滤光片
      7. 2.3.7  音频
      8. 2.3.8  系统运行
      9. 2.3.9  Wi-Fi 和主机子系统
      10. 2.3.10 固件控制
        1. 2.3.10.1 应用流程
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 设置
      1. 3.3.1 通过 Wi-Fi 传输视频的配置步骤
      2. 3.3.2 (可选)通过 USB 为 OA7000 刷写最新固件或流式传输视频
      3. 3.3.3 视频流式传输
      4. 3.3.4 摄像头模块的 LPSTK-CC1352R 配置设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源轨和电流消耗
      2. 3.4.2 电池寿命计算
      3. 3.4.3 视频流式传输
      4. 3.4.4 红外 LED 驱动
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 参考文献
    5. 4.5 商标
  10. 5关于作者

摄像头模块的 LPSTK-CC1352R 配置设置

请按照以下步骤来配置 LPSTK-CC1352R。

  1. 确保已安装 CC13x2 (v4.30)CC1310 (v4.10) 的 SDK。
  2. 使用 CCS 导入和构建以下工程:“OV_camera_design_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs”,位于 TIDA-010224 的软件文件中。
  3. 使用 Uniflash 刷写“Debug”文件夹中生成的 .out 文件。
  4. 若要对 LPSTK-CC1352R LaunchPad 进行编程,请使用任意 LaunchPad(例如,CC32xx LaunchPad)的调试器部分:将调试器 LaunchPad 的 RX、TX、GND 端子连接到 LPSTK-CC1352R LaunchPad。(另外,将 VSENSE 连接到 CC32xx LaunchPad 的 MCU 电源。)
  5. 可选:在调试器 CC32xx LaunchPad 和 LPSTK CC1352R LaunchPad 之间放置 JTAG 端口连接以用于调试。

完成上述步骤并且已将 LPSTK-CC1352R LaunchPad 安装到摄像头模块上之后:

  • 摄像头模块在上电后处于待机状态。通过按下按钮 (SW2) 或者使用外部 PIR 触发或无线电,可以触发摄像头模块进入工作模式(用于视频流式传输)并保持 30 秒钟。30 秒后,摄像头模块会返回到待机状态。更多详细信息,请参阅 event handler.c 中的 turn onturn off 逻辑。
  • 软件也会每 5 分钟更新一次电池电压。电池电压可以通过使用终端连接 UART 端口来监控。
    • 待发送的命令序列如下:0x55 0x01 x0FE 0x04
    • 随后,器件会传回 0x55 0x02 0xFD 0x05 0xLL 0xHH,其中 LL 和 HH 是 ADC 读数。HHLL 提供了电压(单位为 mV)。
    • 例如,0x55 0x02 0xFD 0x05 0xFE 0x10 相当于测得的电池电压为 4.342V。