ZHCU768 May 2021
TLV61048 是一款非同步升压转换器,其输入电压范围为 2.65V 至 5.5V,支持高达 14V 的输出电压。TLV61048 集成电流限制高达 3.7A(典型值)的功率开关。借助内部环路补偿,该器件能够采用准恒定频率以电流模式方案运行。开关频率可以在 600kHz 至 1MHz 之间选择。该器件具有固定的内部软启动时间(通常为 2ms),用于在启动过程中控制浪涌电流。TLV61048 升压转换器的拓扑具有自适应关断时间和峰值电流控制机制,可提供出色的负载和线路瞬态响应。开关频率可供选择,因此可以优化设计,从而使用小型电感器 (1MHz) 或者提高系统效率 (600kHz)。当电感器谷值电流大于零时,该转换器采用连续导通模式 (CCM) 工作,而如果谷值电流过零,转换器则会切换至不连续导通模式 (DCM)。如果负载进一步减少,该器件会进入 PFM 运行模式以实现更高的效率。
摄像头模块设计支持红外 LED 照明。主机处理器利用 TLV61048 在夜间启用红外照明。
图 2-17 TLV61048 功能方框图