ZHCU768 May 2021
镜头模块中集成的红外截止滤光片由有刷直流电机驱动器 DRV8837C 驱动。DRV8837C 支持高达 1A 的最大电流并提供短路、击穿、欠压和过热保护。图 2-24 显示了红外截止滤光片驱动器电路。
图 2-24 设计中的红外截止滤光片驱动器电路nSLEEP 或使能功能可由主机处理器 CC3235MODS 设置。如表 2-4 中所示,IN1 和 IN2 引脚的 PWM 逻辑电平驱动和占空比也可由主机处理器进行编程,用以控制红外截止滤光片的方向或者开关位置。
| nSLEEP | IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 | 功能 (直流电机) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | X | X | Z | Z | 滑行 |
| 1 | 0 | 0 | Z | Z | 滑行 |
| 1 | 0 | 1 | L | H | 取负 |
| 1 | 1 | 0 | H | L | 正激 |
| 1 | 1 | 1 | L | L | 制动 |