ZHCU768 May 2021
TPS63900 器件是一款四开关同步降压/升压转换器,最大输出电流为 400mA。该器件采用单模式运行,可将输出电压调节至高于、低于或等于输入电压的电平,且不会出现许多其他降压/升压器件会出现的模式切换瞬变和不可预测的电感器电流纹波。TPS63900 器件的开关频率会因工作条件而异:当 IO 为低电平时,开关频率最小;而随着 IO 增加,开关频率会平缓升高。
降压/升压转换器负责为参考设计子系统的常开型电源轨供电,因此无论是在轻载还是重载条件下,效率都非常重要。TPS63900 在轻载(10µA 负载电流)和最大负载条件下效率均大于 90%,并且静态电流为 75nA 而关断电流为 60nA,因此非常适合此参考设计。
图 2-7 TPS63900 功能方框图