ZHCU768 May 2021
TPS62825 和 TPS62821 都是基于 DCS-Control™(无缝过渡到省电模式的直接控制)拓扑的同步降压转换器,具有自适应恒定导通时间控制功能和稳定的开关频率。它可以在中等负载至重负载情况下以 PWM(脉宽调制)模式运行,也可以在轻负载条件下以 PSM(省电模式)运行,从而保持较小的输出电压纹波。标称开关频率约为 2.2MHz,并且在输入电压范围内的频率变化较小且可控。随着负载电流降低,转换器进入 PSM 模式,以降低开关频率,从而在整个负载电流范围内保持高效率。在单个构建块内支持 PWM 和 PSM 两种模式,因此可以在两种模式之间无缝转换,而不会影响输出电压。
TPS62825 提供出色的直流电压和快速负载瞬态调节功能,并具有低输出电压纹波,非常适合用于为视频处理器供电。
图 2-8 TPS62825 功能方框图