ZHCU768 May 2021
两个 TPS22919 负载开关用作电池电量计,如图 2-22 所示。
图 2-22 设计中的电池电量监测电路CC1352R MCU 会通过启用 VBAT_Meas 开关来定期测量电池电压。电阻分压器对电池电压进行衰减,以匹配 CC1352R MCU 中 ADC 的输入范围。CC1352R SW 会在 UART 终端(LaunchPad 上的引脚 3 和 4)上显示这个采样的电池电压。这可用于在 SW 中估算剩余的电池寿命。测量完成后,负载开关会使电阻分压器与电池输出断开连接,从而延长电池寿命。