ZHCU768 May 2021
加电后,应用会初始化 OA7000 子系统并配置 CC3235MODS,以连接到 Wi-Fi 网络,打开 RTSP 服务器,并等待 RTSP 客户端(例如媒体播放器应用程序)连接并请求实时媒体流。
表 2-5 展示了 CC3235MODS 和 OA7000 之间的连接。
| 连接 | 说明 |
|---|---|
| SPI(CS、CLK、MISO、MOSI) | 4 线式串行外设接口 (SPI) 用于 CC3235MODS 和 OA7000 之间的数据交换。 |
| SYNC | 此信号由 CC3235MODS 控制,用于在 CC3235MODS 准备好发送或接收数据时通知 OA7000。 |
| RDY | 此信号由 OA7000 控制,用于在 OA7000 准备好接收或发送数据时通知 CC3235MODS。 |