ZHCU768 May 2021
无线摄像头模块由电池供电。摄像头可以使用 USB 接口进行编程和配置。USB 接口也可用于为无线摄像头供电。可能在装有电池时插入 USB 电缆,因此采用电源输入 ORing 方案。
P-FET 用于在电池输入端提供反极性保护。USB 端口则使用静电放电 (USB) 保护二极管 TPD2E001。
两个 LM66100 理想二极管一同用于在电池和 USB 这两个电源之间形成 ORing。如图 2-18 中的电路所示,每个器件的低电平有效芯片使能 (CE) 引脚连接至另一个电源。该配置中采用先合后断逻辑来选择最高电压轨,这样可以防止电源之间出现任何反向电流,并且无需专门的反向电流阻断比较器。
图 2-18 设计中的双输入理想二极管 ORing 电路如果没有 USB 电源,系统会由电池供电。如果电池断开连接,则 USB 端口将为摄像头模块供电。如果没有电池和 USB 电源,则优先使用电压最高的电源。图 2-19 中的示波器屏幕截图显示了最初由 VIN1 供电的输出电压 (VOUT)。当施加 VIN2 时,它会为 VOUT 供电,因为它的电压更高。去除 VIN2 后,VOUT 会再次由 VIN1 供电。
图 2-19 双输入理想二极管 ORing 行为