ZHCU768 May 2021
该器件的主要特性包括:
图 2-10 TPS7A20 功能方框图TPS7A20 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20 旨在提供符合射频和其他敏感模拟电路要求的低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能。TPS7A20 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供超低的噪声性能。TPS7A20 还具有低静态电流,适用于任何电池供电应用
图像传感器通常需要两个电源:模拟电源和数字电源。模拟电源轨对噪声更为敏感。为了确保获得出色的图像质量,此参考设计中采用了 TPS7A20 LDO,该器件具有高 PSRR、低噪声和快速瞬态响应特性。TPS7A20 能够驱动大电容,这一能力在为高性能图像传感器供电时也非常重要。