ZHCU768 May 2021
LM66100 是单输入单输出 (SISO) 集成式理想二极管,非常适合用于各种应用。此器件包含一个可在 1.5V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。该芯片通过比较 CE 引脚电压和输入电压来提供支持。当 CE 引脚电压比 VIN 高出 80mV 时,该器件被禁用并且 MOSFET 关闭。当 CE 引脚电压比 VIN 低 250mV 时,MOSFET 开启。LM66100 还具有反极性保护 (RPP) 功能,该功能可以保护器件不受误接线输入的影响,例如电池装反。
此参考设计可为摄像头实施电池和 USB 输入。两个 LM66100 理想二极管用来选择从 USB 或电池获取电源输入并防止两个电源之间出现反向流动的电流。
图 2-13 LM66100 功能方框图