ZHCU768 May 2021
CC3235MODS 可配置为根据环境光传感器的反馈,在夜间启用红外照明。这会通过负载开关 TPS22919 来使用电池轨为红外 LED 驱动器加电。
红外 LED 使用 CN8 连接器进行连接。红外 LED 调光可以通过驱动 LED_PWM 处的外部 PWM 来实现。
图 2-23 设计中的红外 LED 驱动器电路表 2-3 中列出了红外 LED SFH4715A 的典型设计用例。
| 红外 LED 正向电流 | 典型正向电压 | 6 个 LED 上的总正向电压 | LED 驱动器 TLV61048 的效率 | 计算出的预计要从电池获取的输入电流 |
|---|---|---|---|---|
| 500mA | 1.54 V | 9.26 V | 90% | 1.56 A |
| 100mA | 1.4V | 8.4 V | 90% | 0.3A |
| 1A | 1.7V | 10.2 V | 90% | 3.4 A |