ZHCU768 May 2021
OPT3004 测量器件周围的环境光。此器件在光线测量方面的光谱响应与人眼高度匹配,并且具有非常好的红外线阻隔性能。环境光传感器用于测量环境光并帮助打造人性化的照明体验,因此观感器的光谱响应与人眼的光谱响应相匹配非常重要。另外,人眼无法看见红外线,因此对红外线的良好阻隔效果也是此匹配的关键部分。由于这一匹配性能,OPT3004 尤其适合用在看起来很黑但会透射红外线的窗户下方。OPT3004 是一款完全自包含器件,能够测量环境光并通过 I2C 总线以数字形式报告照度结果。该结果还可用于通过 INT 引脚向系统发出警报和使处理器中断。该结果还可通过可编程窗口比较进行总结并通过 INT 引脚进行传输。OPT3004 可以配置为自动满量程范围设置模式,从而一直根据照明条件选择更优的满量程范围设置。在此模式下,用户无需对软件进行编程即可进行测量并重新调整满量程范围的潜在迭代循环,直到找到任意测量的优化设置。该器件可通过命令设置为连续测量或以单次触发测量模式工作。该器件会对其在 100ms 或 800ms 时间内的测量结果进行积分处理,因此能够将来自常见灯泡的 50Hz 和 60Hz 噪声源影响降至最低。该器件会在启动后进入低功耗关断状态,因此 OPT3004 只会在设置为工作状态后才会消耗运行状态功耗。OPT3004 光学滤波系统对光学表面上的颗粒和微影不是非常敏感。之所以这样是因为,器件相对而言不那么依赖传感器区域的均匀光照,即可实现红外线阻隔。在所有光学器件上,为了获取最佳结果,一直建议光学表面具有适当的洁净度。
摄像头利用环境光感应来区分白天和黑夜并在夜间触发红外 LED 照明。
图 2-14 OPT3004 功能方框图