ZHCU768 May 2021
| 参数 | 规格 | |
|---|---|---|
| 采集和流式传输质量 | 视频 | 在 48FPS (1920 × 1080) 下为 2MP、1080p |
| 音频 |
模拟麦克风输入 单声道扬声器输出 |
|
| 支持的无线网络 |
802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 |
|
| 支持的协议 | RTP 和 RTSP | |
| 电源 | 电池 |
输入范围:2.4V 至 5.5V 建议的电池类型: 3.7V 锂离子电池 1.5V 碱性电池(2 或 3 芯串联) 1.2V 镍氢电池(3 或 4 芯串联) 电池组 (SY634-F031-ND) |
| USB | 5.0V (Micro USB 2.0) | |
| 电池寿命 | 1.5 年(6000mAH,每天 25 秒视频和 10 秒红外 LED 照明) | |
| 感应 |
热释电红外 (PIR) 检测:外部传感器 具有红外阻隔功能的环境光感应 |
|
| 镜头 | 尺寸 | 1/2.7 英寸 |
| 分辨率 | 1920 × 1080 (HD) | |
| 视场 | 90.84° | |
| 焦距 | 3.8mm | |
| 特性 | 支持焦距、虹膜并集成红外截止滤光片 | |
| 昼/夜视 | 红外 LED 驱动器(照明) |
支持 6 个串联 LED,其中 IF = 1A、辐射强度为 500mW/sr、VF = 1.7V |
| 电动红外截止滤光片 | 22Ω 线圈电阻,3.3V 驱动器 | |
|
摄像头激活 |
可配置: PIR、网络、门铃 |
|
| 工作温度 | -30°C 至 60°C | |
根据设计,许多无线网络摄像头或可视门铃都需要在无法连接电源线的位置使用。包括前门、天花板上、门的顶部、园区树木等,目的是在无需安装电源线的情况下将摄像头安装在任何位置。摄像头采用电池供电并且安装位置不便于更换电池,因此采用非常高效的电源解决方案来尽可能延长电池寿命非常重要。
该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源解决方案进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像处理器搭配 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。通过集成环境光感应、高效的红外 LED 驱动器和电动红外截止滤光片,可提供日视/夜视功能。
此参考设计解决方案支持开发人员为采用电池供电的高性能无线摄像头快速设计终端应用,同时通过优化整体系统功耗来延长电池寿命。
图 1-1 参考设计电路板 – PCB