ZHCU768 May   2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 SimpleLink MCU
        1. 2.2.1.1 CC3235MODS
        2. 2.2.1.2 CC1352R LaunchPad
          1. 2.2.1.2.1 CC1352R
      2. 2.2.2 电源
        1. 2.2.2.1 TPS63802
        2. 2.2.2.2 TPS63900
        3. 2.2.2.3 TPS62825
        4. 2.2.2.4 TPS7A03
        5. 2.2.2.5 TPS7A20
        6. 2.2.2.6 TPS62840
        7. 2.2.2.7 TPS22919
        8. 2.2.2.8 LM66100
      3. 2.2.3 外设
        1. 2.2.3.1 OPT3004
        2. 2.2.3.2 DRV8837C
        3. 2.2.3.3 TPA2011
        4. 2.2.3.4 TLV61048
      4. 2.2.4 OmniVision 视频编码器 OA7000
      5. 2.2.5 OmniVision 图像传感器 SP2329
      6. 2.2.6 YTOT 镜头模块
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1  输入电源:电池和 USB
      2. 2.3.2  电源要求
      3. 2.3.3  摄像头唤醒和昼/夜传感
        1. 2.3.3.1 基于 PIR 和 MSP430 的低成本、高性能运动检测设计
      4. 2.3.4  电池电量监测
      5. 2.3.5  红外 LED 照明
      6. 2.3.6  红外截止滤光片
      7. 2.3.7  音频
      8. 2.3.8  系统运行
      9. 2.3.9  Wi-Fi 和主机子系统
      10. 2.3.10 固件控制
        1. 2.3.10.1 应用流程
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 设置
      1. 3.3.1 通过 Wi-Fi 传输视频的配置步骤
      2. 3.3.2 (可选)通过 USB 为 OA7000 刷写最新固件或流式传输视频
      3. 3.3.3 视频流式传输
      4. 3.3.4 摄像头模块的 LPSTK-CC1352R 配置设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电源轨和电流消耗
      2. 3.4.2 电池寿命计算
      3. 3.4.3 视频流式传输
      4. 3.4.4 红外 LED 驱动
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 参考文献
    5. 4.5 商标
  10. 5关于作者

CC1352R LaunchPad

LPSTK-CC1352R TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和 Sub-1GHz 频率下灵活支持 Bluetooth®、Zigbee®、Thread 以及专有协议。LaunchPad SensorTag 套件之所以更加独特,是因为它基于 CC1352R 多频带无线 MCU,该 MCU 是 SimpleLink™ 微控制器平台的一部分,为安全和低功耗连接拓扑提供所有构建块。

GUID-20210422-CA0I-KG35-ZXNS-CWK8K2XFKCMW-low.png图 2-4 LPSTK-CC1352R 概览

由于集成了霍尔效应感应、温度和湿度检测和加速计,无线摄像头能够实现篡改检测和冲击检测等各种功能。