ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
5GHz RLAN 频段外的发送器有害发射定义为设备处于发送模式时 5GHz RLAN 频段(5150MHz 至 5350MHz 和 5470MHz 至 5725MHz)外的射频发射。
表 6-7 展示了 5GHz RLAN 频段外的发送器有害发射限制。
对于带有天线连接器的设备,限制适用于天线端口(传导)的发射。对于机柜辐射的发射或整体式天线设备(无天线连接器)辐射的发射,限制是最高 1GHz 的发射的 e.r.p. 和高于 1GHz 的发射的 e.i.r.p.。
| 频率范围(杂散域) | 限制(最大功率级别) | 带宽 |
|---|---|---|
| 30MHz 至 47 MHz | -36dBm | 100kHz |
| 47 MHz 至 74 MHz | -54dBm | 100kHz |
| 74 MHz 至 87.5 MHz | 36dBm | 100kHz |
| 87.5 MHz 至 118 MHz | -54dBm | 100kHz |
| 118 MHz 至 174 MHz | -36dBm | 100kHz |
| 174 MHz 至 230 MHz | -54dBm | 100kHz |
| 230 MHz 至 470 MHz | -36dBm | 100kHz |
| 470 MHz 至 862 MHz | -54dBm | 100kHz |
| 862 MHz 至 1 GHz | -36dBm | 100kHz |
| 1 GHz 到 5.15 GHz | -30dBm | 1MHz |
| 5.35 GHz 到 5.47 GHz | -30dBm | 1MHz |
| 5.725 GHz 到 26 GHz | -30dBm | 1MHz |