ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
基于帧的设备是发送/接收结构具有周期性时序的设备,其周期等于固定帧周期。单个观察时隙的持续时间应不小于 9μs。
基于帧的设备应实施基于说前先听 (LBT) 的信道访问机制,以检测工作信道上是否存在其他 RLAN 传输。
基于帧的设备可根据其操作进一步分为两种类型。发起一系列传输(一个或多个)的设备称为发起设备。否则,该设备称为响应设备。基于帧的设备可以是发起设备、响应设备或两者兼而有之。
能够在相邻或非相邻工作信道中同时传输的基于帧的设备可以使用Topic Link Label6.2.1提供的信道列表(标称中心频率)之外的 20MHz 工作信道的任何组合/分组,前提是该设备满足每个此类 20MHz 工作信道上的发起设备的信道接入要求(信道接入机制),如Topic Link Label6.2.8.1.1所述。
图 6-2 展示了基于帧的设备的时序示例。
图 6-2 基于帧的设备的时序示例