ZHCABU2A April   2020  – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831

 

  1.   针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 法规概述
    1. 2.1 CEPT ERC 建议 70-03
  5. 3 无线电设备指令 (RED)
    1. 3.1 基本要求
    2. 3.2 制造商的义务
    3. 3.3 无线电设备的符合性
      1. 3.3.1 无线电设备符合性推定
      2. 3.3.2 符合性评估程序
      3. 3.3.3 EU 符合性声明
      4. 3.3.4 加贴 CE 标识的规则和条件
      5. 3.3.5 技术文档
    4. 3.4 投入使用的限制
  6. 4 ETSI EN 300 440
    1. 4.1 技术要求
      1. 4.1.1 环境概况
    2. 4.2 发送器要求
      1. 4.2.1 发送器最大辐射功率 (e.i.r.p.)
      2. 4.2.2 允许的工作频率范围
      3. 4.2.3 杂散域中的有害发射
      4. 4.2.4 占空比
      5. 4.2.5 FHSS 设备的附加要求
    3. 4.3 接收器要求
      1. 4.3.1 接收器类别
      2. 4.3.2 接收器性能标准
      3. 4.3.3 相邻信道选择性
      4. 4.3.4 阻塞或脱敏
      5. 4.3.5 杂散辐射 - 接收器
    4. 4.4 频谱接入技术
      1. 4.4.1 说前先听
        1. 4.4.1.1 LBT 时序参数
        2. 4.4.1.2 接收器 LBT 阈值和发送器最大开启时间
      2. 4.4.2 检测避让技术 (DAA)
  7. 5 ETSI EN 300 328
    1. 5.1 技术要求
      1. 5.1.1 环境概况
    2. 5.2 设备类型
      1. 5.2.1 宽带数据传输设备类型
      2. 5.2.2 自适应和非自适应设备
      3. 5.2.3 接收器类别
      4. 5.2.4 天线类型
    3. 5.3 一致性要求
      1. 5.3.1 跳频设备的一致性要求
        1. 5.3.1.1  射频输出功率
        2. 5.3.1.2  占空比
        3. 5.3.1.3  累积传输时间、频率占用和跳频序列
        4. 5.3.1.4  跳频间隔
        5. 5.3.1.5  介质利用 (MU) 系数
        6. 5.3.1.6  自适应性(自适应 FHSS)
          1. 5.3.1.6.1 使用 LBT 的自适应 FHSS
          2. 5.3.1.6.2 使用 DAA 的自适应 FHSS
          3. 5.3.1.6.3 自适应 FHSSS - 短控制信令传输
        7. 5.3.1.7  占用的通道带宽
        8. 5.3.1.8  带外域中的发送器有害发射
        9. 5.3.1.9  杂散域中的发送器有害发射
        10. 5.3.1.10 接收器杂散发射
        11. 5.3.1.11 接收器阻塞
        12. 5.3.1.12 地理位置功能
      2. 5.3.2 宽带数据传输设备(非 FHSS)的一致性要求
        1. 5.3.2.1  射频输出功率
        2. 5.3.2.2  功率谱密度
        3. 5.3.2.3  占空比、Tx 序列和 Tx 间隙
        4. 5.3.2.4  介质利用系数
        5. 5.3.2.5  适应性(非 FHSS)
          1. 5.3.2.5.1 使用 LBT 的自适应非 FHSS
            1. 5.3.2.5.1.1 基于帧的设备
            2. 5.3.2.5.1.2 基于负载的设备
          2. 5.3.2.5.2 使用 DAA 的自适应非 FHSS
          3. 5.3.2.5.3 自适应非 FHSS - 短控制信令传输
        6. 5.3.2.6  占用的通道带宽
        7. 5.3.2.7  带外域中的发送器有害发射
        8. 5.3.2.8  74
        9. 5.3.2.9  杂散域中的发送器有害发射
        10. 5.3.2.10 接收器杂散发射
        11. 5.3.2.11 接收阻塞
        12. 5.3.2.12 地理位置功能
  8. 6 ETSI EN 301 893
    1. 6.1 技术要求
      1. 6.1.1 环境概况
    2. 6.2 一致性要求
      1. 6.2.1  标称中心频率
      2. 6.2.2  标称信道带宽和占用的信道带宽
      3. 6.2.3  射频输出功率、发射功率控制 (TPC) 和功率密度
      4. 6.2.4  发送器有害发射 - 5GHz RLAN 频段外
      5. 6.2.5  发送器有害发射 - 5GHz RLAN 频段内
      6. 6.2.6  接收器杂散发射
      7. 6.2.7  动态频率选择 (DFS)
      8. 6.2.8  自适应性(信道接入机制)
        1. 6.2.8.1 基于帧的设备 (FBE)
          1. 6.2.8.1.1 发起设备信道接入机制
          2. 6.2.8.1.2 响应设备信道接入机制
        2. 6.2.8.2 基于负载的设备 (LBE)
          1. 6.2.8.2.1 设备类型 - 基于负载的设备
          2. 6.2.8.2.2 多信道运行 - 基于负载的设备
          3. 6.2.8.2.3 优先级 - 基于负载的设备
          4. 6.2.8.2.4 ED 阈值水平 - 基于负载的设备
          5. 6.2.8.2.5 发起设备信道接入机制 - 基于负载的设备
          6. 6.2.8.2.6 响应设备信道接入机制 - 基于负载的设备
        3. 6.2.8.3 短控制信令传输(FBE 和 LBE)
      9. 6.2.9  接收器阻塞
      10. 6.2.10 用户访问限制
      11. 6.2.11 地理位置功能
  9. 7 ETSI EN 301 489
    1. 7.1 技术要求
    2. 7.2 环境分类
    3. 7.3 测试条件
    4. 7.4 射频排除频段
    5. 7.5 性能评估
      1. 7.5.1 设备分类
    6. 7.6 性能标准
      1. 7.6.1 最低性能水平
    7. 7.7 发射要求
      1. 7.7.1 辐射发射 – 机壳端口
      2. 7.7.2 传导发射 - 直流电源输入/输出端口
      3. 7.7.3 传导发射 - 交流电源输入/输出端口
      4. 7.7.4 谐波电流发射 - 交流电源输入端口
      5. 7.7.5 电压波动与闪变 - 交流电源输入端口
      6. 7.7.6 传导发射 - 有线网络端口
    8. 7.8 抗扰度要求
      1. 7.8.1 射频电磁场(80MHz 至 6000MHz)- 外壳端口
      2. 7.8.2 静电放电 - 外壳
      3. 7.8.3 快速瞬变 - 共模
      4. 7.8.4 射频 - 共模
      5. 7.8.5 车辆环境中的瞬变和浪涌
      6. 7.8.6 电压骤降和中断
      7. 7.8.7 浪涌
  10. 8 IEC 62368-1
    1. 8.1 安全要求
  11. 9 EN 62311
    1. 9.1 EN 62311 的要求和限制
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

射频输出功率、发射功率控制 (TPC) 和功率密度

射频输出功率定义为传输突发期间的平均等效全向辐射功率 (e.i.r.p.)。

发射功率控制 (TPC) 定义为 RLAN 设备用于确保对来自大量设备的总功率的缓解系数至少为 3dB 的机制。这要求 RLAN 设备具有一个 TPC 范围,其最小值至少比表 36 中针对具有 TPC 的设备给出的平均 e.i.r.p. 值低 6dB。

功率密度定义为传输突发期间的平均等效全向辐射功率 (e.i.r.p.) 密度。

以下限制适用于整个系统和任何可能的配置。这意味着必须考虑整体式或专用天线的天线增益以及智能天线系统(具有多个发射链的设备)的附加(波束形成)增益。

如果同一子频段内有多个(相邻或非相邻)信道,则该子频段内所有信道的总射频输出功率不应超过表 6-5 和表 6-6 中定义的限制。

如果有多个不相邻的信道在不同的子频段中运行,则每个子频段中的总射频输出功率不应超过表 6-5 和表 6-6 中定义的限制。

标称带宽完全处于 5150MHz 至 5250MHz 频段内的信道不需要 TPC。

表 6-5 展示了在 TPC 范围内和没有 TPC 的最高功率级别 (PH) 下射频输出功率和功率密度的限制。

表 6-5 最高功率级别 (PH) 下的射频输出功率和功率密度限制
频率范围 (MHz)PH 的平均 e.i.r.p. 限制 (dBm)平均 e.i.r.p. 密度限制 (dBm/MHz)
具有 TPC不具有 TPC具有 TPC不具有 TPC
5150 至 5350< 23< 20/23 (1)< 10< 7/10 (2)
5470 至 5725< 30 (3)< 27 (3)< 17 (3)< 14 (3)
适用的限制为 20dBm,但标称带宽完全处于 5150MHz 至 5250MHz 频段内的传输除外,在这种情况下,适用的限制为 23dBm。
适用的限制为 7dBm/MHz,但标称带宽完全处于 5150MHz 至 5250MHz 频段内的传输除外,在这种情况下,适用的限制为 10dBm/MHz。
没有雷达干扰检测功能的从设备应符合 5250MHz 至 5350MHz 频率范围的限制。

对于使用 TPC 的设备,表 6-6 展示了 TPC 范围的最低功率级别 (PL) 下的射频输出功率限制。

表 6-6 TPC 的最低功率级别 (PL) 下的射频输出功率限制
频率范围 (MHz)PL 的平均 e.i.r.p. 限制 (dBm)
5250 至 5350< 17
5470 至 5725< 24 (1)
没有雷达干扰检测功能的从设备应符合 5250MHz 至 5350MHz 频率范围的限制。