ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
德州仪器 (TI) 的无线产品系列包括无线微控制器和经认证的模块,涵盖 2.4GHz 和 5GHz 频段的各种技术,例如 Wi-Fi、Bluetooth®、Zigbee 以及专有技术等。在大多数情况下,这些产品在无许可证或免许可证的频段范围内使用。无许可证仅意味着这些产品的用户不需要获得由电信监管机构颁发的在相关频段使用的个人许可证。无许可证并不意味着不受管制;无线产品本身通常需要满足严格的法规要求并获得相应监管机构的认证。
国际法规和国家法律对无线电设备的使用进行了规定。本文件总结了这些法规中关于在全球 2.4GHz 和 5GHz 频段免许可证运行无线电设备的最重要方面。尽管无线电设备在 2.4GHz 和 5GHz 频段运行无需许可证,但最终产品本身必须经过型式认证。请注意,芯片 (IC) 本身不需要型式认证,但最终产品的实际应用需要型式认证。本文档也将详细讨论型式认证程序。
本应用手册总结了欧盟针对在 2.4GHz 和 5GHz 频段运行、无许可证的射频产品的法规和程序。此类产品在欧盟通常被称为 SRD(短距离设备)产品。欧盟监管机构对工作频率、输出功率、杂散发射、调制方法和传输占空比等进行了限制。Topic Link Label2至Topic Link Label9涵盖了欧盟的限制和要求。