ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
用户访问限制定义为在 RLAN 设备中实施的限制,用于限制用户访问设备的任何硬件和/或软件设置,包括可能(直接或间接)影响设备满足本文档第 6 节 ETSI EN 301 893 所述要求的软件更换。
要求是如果更改与 DFS 相关的设置(硬件和/或软件)会导致设备不再符合本文档Topic Link Label6.2.7中的 DFS 要求,则设备的构造应使用户无法访问此类设置。
上述要求包括防止间接访问影响 DFS 的任何设置。以下是此类间接访问示例的非详尽列表。
示例 1:如果更改运行国家或地区和/或运行频段会导致设备不再符合 DFS 要求,则设备不应允许用户进行此类更改。
示例 2:设备不应接受导致设备不再符合 DFS 要求的软件和/或固件,例如: