ZHCABU2A April 2020 – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831
只要在高于 ED 阈值水平 (TL) 的水平上检测到其他 RLAN 传输,设备就应该考虑一个信道已被占用。ED 阈值水平 (TL) 在设备使用的所有工作信道的总标称信道带宽上进行集成。ED 阈值水平 (TL) 取决于设备类型:
选项 1:对于在 5GHz 频段中操作符合 IEEE 802.11™-2016 第 17 条、第 19 条或第 21 条或这些条款的任何组合的设备,ED 阈值水平 (TL) 与设备的最大发射功率 (PH) 无关。假设接收天线增益为 0dBi,则 ED 阈值水平 (TL) 应为:
Equation9. TL = -75 dBm/MHz |
选项 2:对于符合选项 1 中列出的一项或多项条款以及至少一种其他操作模式的设备,以及不符合选项 1 中列出的任何条款的设备,根据假设接收天线增益为 0dBi 且以 dBm e.i.r.p. 指定 PH 的公式,ED 阈值电平 (TL) 应与最大发射功率 (PH) 成正比。表 6-19 展示了这些水平。
| 最大 Tx 功率 (e.i.r.p.),dBm (PH) | ED 阈值水平 (TL) (1) | 注释 |
|---|---|---|
| 对于 PH ≤ 13dBm | -75dBm/MHz | 假设接收天线增益为 0dBi。 |
| 对于 13dBm < PH < 23dBm | -85dBm/MHz + (23dBm - PH) | |
| 对于 PH ≥ 23dBm | -85dBm/MHz |